Evaflex Green

Cocesa Prysmian presenta EVAFLEX GREEN, el primer cable ecológico para la construcción, que permite reducir la huella de carbono de la instalación eléctrica.

prysmian.categories:

Mar 22, 2024 - 05:14 PM

El nuevo cable EVAFLEX-GREEN de Cocesa Prysmian es el primer cable fabricado en Chile que usa una aislación que incorpora un compuesto de origen vegetal, el cual es 100% renovable. Este nuevo producto refleja el compromiso de Prysmian de ofrecer a sus clientes productos ambientalmente sostenibles que reduzcan las emisiones de CO2. Se estima que la producción anual de este cable permitirá disminuir la emisión de 137 Toneladas de CO2 a la atmósfera.

Debido a su aplicación en gran cantidad de instalaciones de vivienda o comerciales, genera un mayor impacto de mejora en el medio ambiente, al estar libre de plomo y otros metales pesados, no propagan llamas en caso de incendio y tienen bajas emisiones de humos, gases tóxicos y corrosivos, lo que los convierte en los más seguros del mercado.

La línea EVAFLEX-GREEN satisface plenamente los requisitos como H07Z1-K para ser usado en lugares de reunión de personas y cuenta con certificación SEC.

En Prysmian estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad y apoyamos las acciones que contribuyen a la descarbonización y a la construcción de un modelo económico-social más sostenible, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

 

Aplicaciones

En circuitos de baja tensión en instalaciones comerciales y domiciliarias interiores, en ambientes secos.

Certificado por SEC para uso en lugares de reunión de personas. La aislación es de un compuesto especial que, en caso de incendio, es retardante a la llama, no propaga el incendio, emite poco humo, siendo libre de halógenos y no tóxico ni corrosivo.

El conductor de cobre extra-flexible, además le confiere las siguientes ventajas:

• Simplificación en el montaje al requerirse menor tensión de tendido y esfuerzo al tirar del cable.

• Disminución del riesgo de daño físico del conductor durante la instalación.

• Menor tiempo de instalación y montaje con el consiguiente beneficio de un ahorro en los costos del proceso de cableado y montaje.

• Se adapta a menores radios de curvatura en tramos cortos, curvas o codos.

EVAFLEX-GREEN ya está disponible en tiendas Gobantes y en Gobantes.cl

Más información en BrochureEvaflex-green-24-baja (prysmian.com)