EVAFLEX GREEN, EL PRIMER CABLE ECOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
EVAFLEX GREEN - 90, EL PRIMER CABLE ECOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
El nuevo cable EVAFLEX-GREEN-90, para una tensión de 450/750V y producido en la planta de Santiago, usa una aislación que incorpora un compuesto de origen vegetal, el cual es 100% renovable. Este nuevo producto refleja el compromiso de PRYSMIAN de ofrecer a sus clientes productos ambientalmente sostenibles que reduzcan las emisiones de CO₂. Se estima que la producción anual de este cable permitirá disminuir la emisión de 137 Toneladas de CO₂ a la atmósfera.
Debido a su aplicación en gran cantidad de instalaciones de vivienda o comerciales, genera un mayor impacto de mejora en el medio ambiente, además de sus características sustentables, al estar libre de plomo y otros metales pesados, no propagan llamas en caso de incendio y tienen bajas emisiones de humos, gases tóxicos y corrosivos, lo que los convierte en los más seguros del mercado.
Conozca más detalles aquí: BROCHURE EVAFLEX GREEN - 90.pdf