CONECTORES Y ACCESORIOS PRYSMIAN

Presentamos las soluciones Prysmian para conectar los cables de Baja y Media Tensión.

prysmian.categories:

Terminaciones en frío, empalmes y conectores separables, entre una amplia gama de accesorios de la más alta calidad.

10/04/2025 - 06:08 AM

Descarga el brochure de Accesorios, Conectores y Mufas TF 

DESCARGAR 
SECTORFLEX GREEN

SECTORFLEX GREEN, nuevo cable sostenible para la minería, que incorpora compuesto de origen vegetal.

prysmian.categories:

Es el primer cable ecológico para la minería subterránea, con menor diámetro, menor peso, libre de halógenos y una cubierta tipo EVA que contiene un compuesto de origen vegetal 100% renovable.

30/08/2024 - 06:08 AM

Presentamos SECTORFLEX GREEN, un cable RZ1-k multiconductor flexible, innovador y libre de halógenos, especial para minería subterránea, sitios cerrados y lugares de reunión de personas. Presenta un diseño especial de tres conductores de fase sectoriales y un conductor de tierra circular, obteniendo un producto terminado de menor diámetro y menor peso, más fácil de transportar, manipular e instalar, reflejando una reducción en el consumo de materiales plásticos. Además, la cubierta tipo EVA contiene un compuesto de ORIGEN VEGETAL 100% renovable, ayudando a reducir las emisiones de CO₂ en el planeta y haciendo de éste un producto sostenible para el medio ambiente, fabricado con energía de fuentes 100% renovable en nuestra planta en la Comuna de Cerrillos.


SECTORFLEX GREEN es un desarrollo chileno, diseñado y fabricado en Chile, bajo el respaldo de Prysmian, el cual reduce hasta un 12% el diámetro del cable y un 6% su peso, manteniendo su capacidad de corriente y seguridad, cumpliendo cabalmente con las normativas de Chile y Perú. Son cables libres de halógenos, que no emiten humos tóxicos y no propagan la llama ni el incendio, lo que representa un tremendo avance para la operación minera subterránea.

Los cables SECTORFLEX GREEN contienen 3 conductores de fase flexibles en forma sectorial y a partir de la sección 70 mm², aportan sustanciales mejoras respecto a los cables convencionales con conductores redondos. Los cables SECTORFLEX GREEN están certificados por la SEC y están identificados como RZ1-k, por lo que están alineados con los nuevos pliegos técnicos normativos RIC siendo aptos para ser utilizados en lugares de reunión de personas, instalados en ductos, bandejas, en escalerillas, al aire libre y subterráneo.


Esta innovadora configuración se venía implementando para cables semi-rígidos, pero este tipo de solución generaba duplicidad de accesorios para la conexión en función de si el conductor era circular o sectorial, lo que obligaba a la utilización de conectores no estandarizados. Así, mediante la introducción de los cables SECTORFLEX GREEN no solo se soluciona este problema, sino que se introducen importantes ventajas, las cuales se enumeran a continuación:

Mayor respeto por el medio ambiente.
Reducción de la huella de carbono.
Idéntica sección y prestaciones eléctricas.
Menor diámetro.
Menor peso.
Mayor facilidad de instalación y tendido.
Mayor vida útil del cable.
Utilización de terminales y accesorios convencionales.

                                                                         BROCHURE SECTORFLEX GREEN

DESCARGAR 

Cocesa Prysmian y Dartel concretan la donación de materiales para la rehabilitación eléctrica del Hogar Juan XXIII de la Fundación Pequeño Cottolengo

Enviado por sergio.peralta el

Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad (ESG), Cocesa Prysmian Group y su socio distribuidor Dartel hicieron entrega de los materiales requeridos para la rehabilitación eléctrica del Hogar Juan XXIII de la fundación Pequeño Cottolengo, uno de los 8 hogares ubicados en la comuna de Cerrillos, que atienden a casi 300 personas con discapacidad intelectual severa y profunda.

Etiquetas

Cocesa Prysmian y Dartel concretan donación para la rehabilitación eléctrica de Hogar Juan XXIII de Pequeño Cottolengo

Enviado por sergio.peralta el

Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad (ESG), Cocesa Prysmian Group y su socio distribuidor Dartel hicieron entrega de los materiales requeridos para la rehabilitación eléctrica del Hogar Juan XXIII de la fundación Pequeño Cottolengo, uno de los 8 hogares ubicados en la comuna de Cerrillos, que atienden a casi 300 personas con discapacidad intelectual severa y profunda.

Etiquetas